Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

Conjuntos completos de calhas articuladas

Categorias
Filtrar
Dimensão
Áreas de aplicação
Sistema

Quantidade de produtos: 21

Sistemas de calhas articuladas e-loop

Sistema modular - abertura e fecho conforme necessário Todas as peças são individualmente substituíveis Manutenção simples.
A partir de 191 950,07 MYR/un.
Ir para a página do produto

Conjunto completo E4.32 | Cursos 8 - 24m

1 conjunto completo consiste em:
 
Calhas articuladas da  Série E4.32
+ terminais de fixação
+ abraçadeiras de fixação
+ separadores
+ guia sem barras deslizantes
+ guia com barras deslizantes
+ chave de fenda
A partir de 7 641,49 MYR/un.
Ir para a página do produto

Conjunto completo E4.42 | Cursos 8 - 24m

1 conjunto completo consiste em:
 
Calhas articuladas da Série E4.42
+ terminais de fixação
+ abraçadeiras de fixação
+ separadores
+ guia sem barras deslizantes
+ guia com barras deslizantes
+ chave de fenda
A partir de 9 871,40 MYR/un.
Ir para a página do produto

Conjunto completo E4.56 | Cursos 8 - 24m

1 conjunto completo consiste em:
 
Calhas articuladas da Série E4.56
+ terminais de fixação
+ abraçadeiras de fixação
+ separadores
+ guia sem barras deslizantes
+ guia com barras deslizantes
+ chave de fenda
A partir de 11 407,34 MYR/un.
Ir para a página do produto

autoglide 5 - guia com cabo de aço - conjunto completo | Curso 10 - 60 m

1 conjunto completo consiste em:
 
calha articulada
+ peças individuais AG5 e AG
+ separadores a cada 2 elos, montados
+ suporte de guia AG
+ guia para a secção superior
+ terminais de fixação para ponto móvel
+ cabo de aço
+ unidade de tensionamento do cabo
+ módulo para o ponto fixo
+ instruções de instalação
A partir de 5 980,37 MYR/un.
Ir para a página do produto

Calha articulada rol e-chain® 4040RHDB | Guia em alumínio [Curso: 25-200 m]

1 conjunto completo consiste em:
 
calha articulada rol e-chain® 4040RHDB (peças de 2m)
+ terminais de fixação
+ abraçadeiras de fixação
+ separadores
+ guia em alumínio sem barras deslizantes
+ guia em alumínio com barras deslizantes
+ Ponto móvel flutuante (FTA)
+ chave de fendas
A partir de 71 683,41 MYR/un.
Ir para a página do produto

Calha articulada rol e-chain® 4040RHDB | Guia em aço galvanizado [Curso: 25-200 m]

1 conjunto completo consiste em:
 
calha articulada rol e-chain 4040RHDB (secções de 2m)
+ terminal de fixação
+ abraçadeira de fixação
+ separadores
+ guia em aço sem barras deslizantes
+ guia em aço com barras deslizantes
+ ponto móvel flutuante (FTA)
+ chave de fenda
A partir de 81 180,40 MYR/un.
Ir para a página do produto

Conjunto completo E2i.26 para máquinas de maquinação CNC | Altura interior: 26 mm | Curso: 300-3000 mm

1 conjunto completo consiste:
 
  • 2 calhas articuladas a série E2i.26 para os eixos X e Y
  • Terminais de fixação
  • Separadores
A partir de 347,34 MYR/un.
572 referências, das quais:
558 Referências com saída a partir de 5 dias úteis
Ir para a página do produto

Conjunto completo B15i para máquinas de maquinação CNC | Altura interior: 17mm | Curso: 300-2000 mm

1 conjunto completo consiste em:
 
2 calhas articuladas B15i para os eixos X e Y
+ Terminais de fixação
+ Separadores
A partir de 180,62 MYR/un.
312 referências, das quais:
44 Referências com saída a partir de 5 dias úteis
Ir para a página do produto

Sistema de alimentação rotativo DMP - conjunto completo [Ângulo de rotação: até 360]

1 conjunto completo consiste em:
 
Calha articulada da igus com raio de curvatura inverso
+ terminais de fixação
+ separadores
+ abraçadeira de fixação
+ guia
A partir de 3 174,76 MYR/un.
Ir para a página do produto

Conjunto e-rib | Fortalece mangueiras corrugadas em máquinas CNC | Largura nominal: 36 mm

  • Um conjunto completo consiste em:
    • 8 - 16 e-ribs
  • A robustez evita movimentos laterais não intencionais
  • Aumento da duração de vida dos cabos
  • Fácil de substituir
A partir de 185,25 MYR/un.
13 referências, das quais:
13 Referências com saída a partir de 5 dias úteis
Ir para a página do produto

basic flizz® - conjunto completo [cursos: 10 - 100 m]

1 conjunto completo consiste em:
 
calha articulada da série E4.28 (peças de 2 metros)
+ terminais de fixação
+ abraçadeiras de fixação
+ separadores
+ guia em aço inoxidável fechada (3 metros por segmento)
+ ponto móvel flutuante (FTA)
+ chave de fendas

* Os produtos marcados a cinzento são opcionais (depende da seleção)
+ Braço para o ponto móvel ajustável
+ cabo de comando CF9.25.12 chainflex TPE 12G2.5mm²
+ smart plastics para deteção de força de tração/compressão (EC.P)
A partir de 41 995,89 MYR/un.
Ir para a página do produto

micro flizz® complete set | total length:1 m - 10m

1 complete set consists of:
+ energy chain
+ guide carriage
+ guide channel
 
  • Easy to clean
  • No particle pollution due to abrasion
  • Quiet, lubrication-free, and easy to install
  • Operating speeds of up to 6 m/s in high-acceleration applications
  • Data rates up to 10 Gbit/s. Safely guides FOC and bus cables
  • Low space requirement
A partir de 1 384,53 MYR/un.
58 referências, das quais:
50 Referências com saída a partir de 3 semanas
Ir para a página do produto

Complete set YE.42 hybrid energy chain | Inner height: 42mm | Travel: 6 - 18m

1 complete set consists of:
+ hybrid energy chain
+ metal mounting bracket
+ separators
 
  • Almost 50% less weight
  • 50% longer unsupported length
  • High tensile strength
  • Suitable for applications: lifting climbers, construction machinery, lifting platforms, telescopic loaders, work platforms
A partir de 4 968,01 MYR/un.
100 referências, das quais:
100 Referências com saída a partir de 5 dias úteis
Ir para a página do produto

autoglide 5 - steel cable floor guide - 2600AG5 complete set | Travel: 10 - 60m

1 complete set consists of:

+ mounting brackets for moving ends
+ wire rope
+ individual parts AG5 and AG
+ energy chain
+ fixed end module
+ assembly instructions
+ upper run guide
+ cable tensioner unit
+ track holder for AG
+ separators for each 2nd link, pre-assembled
 
A partir de 6 033,66 MYR/un.
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h