Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

Abraçadeiras de fixação Cobot

Energia em movimento para cobots

Guiamento seguro e fiável ao longo de todos os eixos graças aos contornos arredondados.
Ideal para utilizar em robôs colaborativos.
  • Abraçadeira de plástico
  • Ligação simples de enroscar para fixação ao braço robótico
  • Fixação do triflex® R (tamanho 40) com abraçadeira de fixação
  • Design arredondado
  • Para TRE.40 B, TRC.40, TRL.40
  • Para braços robóticos UR, TM5 e Kuka LBR iiwa

Áreas de aplicação comuns:
cobots, robôs
Abraçadeiras HRC

Exemplos de instalação num Universal Robot

Abraçadeiras HRC
Abraçadeiras HRC

Gama de produtos

A = braço superior
B = braço inferior

Referência
Prazo de entrega a pedido TR.916.810.54 Universal Robots 962,73 MYR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TR.916.810.66 Universal Robots 1 015,38 MYR Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega a pedido TR.916.810.68 TMS 1 029,49 MYR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TR.916.810.75 Universal Robots 1 108,79 MYR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TR.916.810.86 Universal Robots/TMS 1 165,01 MYR Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega a pedido TR.916.810.92 TMS 1 177,69 MYR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TR.916.810.108 Universal Robots 1 340,36 MYR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TR.916.810.110 1 414,38 MYR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TR.916.810.136 Para KUKA LBR iiwa 1 430,63 MYR Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog


Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias
Prazo de entrega a pedido

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h