Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

Peças sobressalentes para calhas articuladas

Quantidade de produtos: 4

Peças individuais | Série E4.1 / R4.1 | Elo exterior

O elo exterior é adequado para calhas articuladas E4.1/R4.1:
 
  • Movimento linear e rápida montagem graças ao desenho com elo exterior
A partir de 3,78 MYR/un.
8 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 4 dias úteis
7 Referências com saída a partir de 5 dias úteis
Ir para a página do produto

Peças individuais | Série E4.1 / R4.1 | Elo interior

O elo interior é adequado para calhas articuladas E4.1/R4.1:
 
  • Movimento linear e rápida montagem graças ao desenho com elo interior
A partir de 3,78 MYR/un.
81 referências, das quais:
13 Referências com saída a partir de 4 dias úteis
68 Referências com saída a partir de 5 dias úteis
Ir para a página do produto

Peças individuais | Série R4.1 | Travessa superior (tampa)

Travessa superior (tampa) para sistemas de calhas articuladas tapadas da série R4.1:
 
  • Travessas resistentes com bloqueio duplo
A partir de 5,84 MYR/un.
31 referências, das quais:
12 Referências com saída a partir de 4 dias úteis
19 Referências com saída a partir de 5 dias úteis
Ir para a página do produto

Peças individuais | Série E4.1 / R4.1 | Travessas

As travessas são adequadas para as calhas articuladas E4.1 / R4.1:
 
  • Travessas robustas com bloqueio duplo
A partir de 1,50 MYR/un.
131 referências, das quais:
103 Referências com saída a partir de 4 dias úteis
25 Referências com saída a partir de 5 dias úteis
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h