Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

Comprar soluções inteligentes para utilizar na indústria 4.0 e IoT | igus®

Quantidade de produtos: 8

Novidade

i.Sense EC.W - Low cost service life sensor for maximum system availability

▲ Tech up
  • Cable-linked condition monitoring with service life percentage display
  • Direct PLC connection via potential-free contacts
  • Suitable for harsh, dark, or dirty environments

▼ Cost down
  • 80% cost reduction due to direct connection
  • Maintenance cost reduction 
  • Avoid unplanned downtime
A partir de 1 845,38 MYR/un.
43 referências, das quais:
9 Referências com saída a partir de 5 dias úteis
Ir para a página do produto
Novidade

Solução para um sistema de calha articulada inteligente E4.28 | Largura interna até 300 mm | Comprimento da calha de 10 m a 30 m

A solução completa do sistema consiste em:

Componentes de monitorização do estado - i.Sense: 
  • Sensores i.Sense EC.P para monitorização da força de tração/compressão 
  • Sensor i.Sense EC.B para monitorização de roturas
  • i.Sense:módulo II para instalação no quadro elétrico

Componentes para manutenção preditiva — i.CEE: 
  • i.Cee:plus módulo II
  • Painel LIVE i.Cee LIVE na rede local
  • Módulo SMS: Para notificação sem ligação http 
  • Sensores de desgaste
A partir de 28 669,19 MYR/un.
Ir para a página do produto
Novidade

i.Sense EC.P - Sistema inteligente para deteção da força de tração da calha articulada

  • O sensor EC.P (EC = calha articulada P = força de tração) é montado no ponto móvel (flutuante) da calha articulada.
  • Aí, são medidas as forças de tração aplicadas na calha articulada.
  • Se os limites de força forem excedidos, o sensor reporta o evento e, se necessário, desliga o sistema para evitar danos onerosos no mesmo. 
A partir de 16 801,32 MYR/un.
Ir para a página do produto
Novidade

i.Sense EC.B - Sistema inteligente para deteção de quebras da calha articulada

  • EC.B (EC = e-chain (calha articulada), B = break detection (deteção de rotura)) deteta roturas nos elos
  • Um cabo é passado através da calha articulada e tensionado de modo a registar qualquer alteração no comprimento e reportá-la ao sensor EC.B. EC.B.
  • Este deteta as roturas nas calhas, desliga o sistema e evita mais danos
  • Todas as informações são guardadas num cartão SD para análise. 
A partir de 19 893,18 MYR/un.
Ir para a página do produto

i.Sense CF.P - Sistema inteligente para monitorização da força de tração do cabo

  • O sensor CF.P mede as forças de tração nos cabos
  • Forças de tração permanentemente crescentes podem causar danos e, no pior dos cenários, incêndios nos cabos
  • O sensor CF.P identifica uma manutenção realizada incorretamente nos cabos
  • Os dados são guardados num cartão SD e podem ser consultados para análise

i.Sense CF.Q - Sistema inteligente para monitorização da qualidade do cabo

  • Evite tempos de paragem não planeados do sistema devido a falhas de cabos quando utiliza cabos chainflex® fora das condições de garantia chainflex®!
  • Deteta o esforço mecânico dos cabos chainflex® em condições extremas de funcionamento numa fase precoce.
  • Planeie trabalhos de manutenção económicos antecipadamente

i.Cee:plus II - Módulo de comunicação inteligente para networking com a Indústria 4.0

  • Inúmeras e modernas ligações para uma gestão optimizada dos dados dos sensores (integração de IoT, soluções cloud de terceiros, etc.)
  • Maior conectividade para transparência absoluta – 
    "a qualquer hora, em qualquer lugar, de qualquer forma" ligações de rede: painel de controlo na intranet local, ligação a PLC e monitor do sistema, comunicação com software de terceiros local via JSON/MQTT/REST/. CSV/. TXT, ligação opcional a soluções da cloud)

i.Cee:box - Módulo de comunicação inteligente para ligar múltiplos recursos

  • Até 20 sensores i.Cee com transmissão de rádio LoRa na rede local do cliente 
  • Alcance até 80 m
  • Output de informação de manutenção preditiva e dados do sensor através do painel de controlo HTTP, registo PLC, JSON, TXT, OPC-UA

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h